17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

B5メッシュケース
たんぽぽ
メッシュケース
マグエックス
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
  • <
  • >
GボックスPP 100mm 緑 4633Nミト

GボックスPP 100mm 緑

通常単価(税別)
768円
税込単価
845円
通常出荷日:4日目

【特長】背見出しの交換が可能。【商品仕様】・収納幅:100mm・外寸:幅103×奥317×高245mm...

詳細を確認

    型番:

    4633Nミト
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    4633Nミトの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4633Nミト
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    768円
    ( 845円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    背見出しの交換が可能。

    【商品仕様】
    ・収納幅:100mm
    ・外寸:幅103×奥317×高245mm
    ・材質:再生PP
    ・入数:1個
    ・本体色:緑
    ・JANなど:4971660006496

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    GボックスPP 100mm 緑の型番4633Nミトのページです。 型番4633Nミトに関する仕様情報を記載しております。
    GボックスPP 100mm 緑のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    GボックスPP 100mm 緑
    GボックスPP 100mm 青
    GボックスPP 100mm 黄
    GボックスPP 100mm 赤
    GボックスPP 150mm 青
    Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) 緑
    メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
    通常価格768円768円768円768円851円690円
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました