17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) 赤 4033アカ

Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) 赤

通常単価(税別)
690
税込単価
759
通常出荷日:4日目

【特長】ワンタッチ組立式。本体の素材に古紙を使用し、環境保護に配慮しています。【商品仕様】・収納幅:1...

詳細を確認

    型番:

    4033アカ
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    4033アカの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    4033アカ
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    690
    ( 759 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ワンタッチ組立式。
    本体の素材に古紙を使用し、環境保護に配慮しています。

    【商品仕様】
    ・収納幅:100mm
    ・外寸:幅102×奥317×高245mm
    ・材質:段ボール(古紙使用)
    ・入数:1個
    ・本体色:赤
    ・JANなど:4971660426904

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) 赤の型番4033アカのページです。 型番4033アカに関する仕様情報を記載しております。
    Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) 赤のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) 赤
    Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) 青
    Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) 緑
    Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) 黄
    Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) グレー
    GボックスPP 100mm 赤
    メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
    通常価格690690690690690768
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました