ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) グレー

Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) グレー 4033クレ
通常単価(税別)
690
税込単価
759
通常出荷日:4日目

【特長】ワンタッチ組立式。本体の素材に古紙を使用し、環境保護に配慮しています。【商品仕様】・収納幅:1...

詳細を確認

型番:

4033クレ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4033クレの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
4033クレ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
690
( 759 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ワンタッチ組立式。
本体の素材に古紙を使用し、環境保護に配慮しています。

【商品仕様】
・収納幅:100mm
・外寸:幅102×奥317×高245mm
・材質:段ボール(古紙使用)
・入数:1個
・本体色:グレー
・JANなど:4971660427208

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) グレーの型番4033クレのページです。 型番4033クレに関する仕様情報を記載しております。
Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) グレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) グレー
Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) 青
Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) 緑
Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) 黄
Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) 赤
GボックスPP 100mm 青
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムキングジム
通常価格690690690690690768
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました