ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

FINE カートリッジ BC-310 ブラック

FINE カートリッジ BC-310 ブラック BC-310
通常単価(税別)
3,780円
税込単価
4,158円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・対応機種:PIXUS MP270/MP480/MP490/MP493・PIXUS MX3...

詳細を確認

型番:

BC-310
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

BC-310の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェットカートリッジ
インク色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
BC-310
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,780円
( 4,158円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:PIXUS MP270/MP480/MP490/MP493・PIXUS MX350/MX420/iP2700/MP280
・種別:純正
・入数:1個
・インク色:ブラック
・JANコード:4960999616988

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

FINE カートリッジ BC-310 ブラックの型番BC-310のページです。 型番BC-310に関する仕様情報を記載しております。
FINE カートリッジ BC-310 ブラックのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
プリンター
5
満足度:5.0
定期的に購入させて頂いております 純正品ですので安心です 又宜しくお願い致します
0人が参考にしています。
MP490白黒インク
5
満足度:5.0
キヤノン製プリンターMP490の白黒インクを交換しました。純正ですので品質は問題なく、また送料無料なのでリーズナブルに澄...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FINE カートリッジ BC-310 ブラック
FINE カートリッジ BC-340 ブラック
FINE カートリッジ BC-90 ブラック
FINE カートリッジ BC-340XL ブラック
FINE カートリッジ BC-341 3色カラー
FINE カートリッジ BC-91 3色カラー
メーカーCANONCANONCANONCANONCANONCANON
通常価格3,780円2,724円3,565円3,847円3,061円4,574円
通常出荷日4日目3日目4日目1日目4日目5日目
商品タイプインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジインクジェットカートリッジ
インク色ブラックブラックブラックブラック複数複数
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました