ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】パナソニックFAX専用の純正交換用インクフィルム。【商品仕様】・タイプ:Sタイプ・サイズ:幅2...
詳細を確認【特長】
パナソニックFAX専用の純正交換用インクフィルム。
【商品仕様】
・タイプ:Sタイプ
・サイズ:幅208mm×長30m
・対応機種:KX-PW503DL,KX-PW503DW,KX-PW503UD,KX-PW605DL,KX-PW605DW,KX-PW505DL,KX-PW505DW,KX-PW603DL,KX-PW603DW,KX-PW603UD,KX-PW603DB,KX-PW513DW,KX-PW513DL
・入数:1本
・JANなど:4984824639058

Panasonic
パナソニック FAX用インクフィルム(純正) KX-FAN190W

Panasonic
普通紙ファクス用インクフィルム 2本入

Panasonic
パナソニック FAX用インクフィルム(純正) KX-FAN190
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

EPSON
インクカートリッジ 6色セット 種別:純正 IC6CL80
0通常価格(税別):5,836円

CANON
インクタンク BCI-380 文字ブラック
0通常価格(税別):2,136円

エスコ
A5-A4インクジェットプリンター(4色)
0通常価格(税別):14,038円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

桜井
普通紙64 594×50m 2本
5通常価格(税別):9,621円

コクヨ
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g
4.5通常価格(税別):3,147円

伊東屋
バイオトップカラー A4判 50枚入 160g/㎡ グレー
0通常価格(税別):1,211円
![ラベルシール[プリンタ兼用] 65面](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223006988604/223006988604_20231023102543.jpg?$product_recommend_a$)
エーワン
ラベルシール[プリンタ兼用] 65面
0通常価格(税別):1,218円