ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

D-リングファイル A4ワイド ブルー

D-リングファイル A4ワイド ブルー DRF-A4W-B
通常単価(税別)
796円
税込単価
876円
通常出荷日:10日目

【特長】大量の書類もしっかり押さえる、紙押さえプレート付き。【商品仕様】・外寸:縦307×横248mm...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

DRF-A4W-B
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DRF-A4W-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
リングファイル
本体色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
DRF-A4W-B
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
796円
( 876円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
大量の書類もしっかり押さえる、紙押さえプレート付き。

【商品仕様】
・外寸:縦307×横248mm
・背幅:43mm
・綴じ厚:30mm
・適正収容:300枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=再生PP,綴じ具=スチール
・紙押さえ付
・入数:1冊
・本体色:ブルー
・JANなど:4996297435129

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

D-リングファイル A4ワイド ブルーの型番DRF-A4W-Bのページです。 型番DRF-A4W-Bに関する仕様情報を記載しております。
D-リングファイル A4ワイド ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-リングファイル A4ワイド ブルー
D-リングファイル A4ワイド ダークブルー
D-リングファイル A4ワイド ピンク
D-リングファイル A4ワイド スカイブルー
D-リングファイル A4ワイド オレンジ
D-リングファイル A4ワイド イエロー
メーカービュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパン
通常価格796円880円880円880円880円880円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプリングファイルリングファイルリングファイルリングファイルリングファイルリングファイル
本体色ブルーブルーピンクブルーオレンジイエロー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました