ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

D-リングファイル A4 スカイブルー

D-リングファイル A4 スカイブルー IDF-A4-SB
通常単価(税別)
850円
税込単価
935円
通常出荷日:4日目

【特長】A4が余裕で収まる幅広表紙タイプ。ポリカ製のリベットで、綴じ具の分別も簡単。【商品仕様】・外寸...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

IDF-A4-SB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

IDF-A4-SBの仕様・寸法情報

商品タイプ
リングファイル
本体色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
IDF-A4-SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
850円
( 935円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
A4が余裕で収まる幅広表紙タイプ。
ポリカ製のリベットで、綴じ具の分別も簡単。

【商品仕様】
・外寸:縦310×横265mm
・背幅:34mm
・綴じ厚:25mm
・適正収容:250枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=再生PP,綴じ具=スチール
・紙押さえ付
・入数:1冊
・本体色:スカイブルー
・JANなど:4996297435426

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

D-リングファイル A4 スカイブルーの型番IDF-A4-SBのページです。 型番IDF-A4-SBに関する仕様情報を記載しております。
D-リングファイル A4 スカイブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-リングファイル A4 スカイブルー
D-リングファイル A4ワイド スカイブルー
フラットファイルJ A4S スカイブルー
フラットファイルJ B5S スカイブルー
D-リングファイル A4 ダークブルー
D-リングファイル A4ワイド ダークブルー
メーカービュ-トンジャパンビュ-トンジャパンナカバヤシナカバヤシビュ-トンジャパンビュ-トンジャパン
通常価格850円880円378円387円850円880円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプリングファイルリングファイルフラットファイルフラットファイルリングファイルリングファイル
本体色ブルーブルーブルーブルーブルーブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました