ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

D-リングファイル A4 クリヤー

D-リングファイル A4 クリヤー DRF-A4-C
通常単価(税別)
766円
税込単価
843円
通常出荷日:10日目

【特長】大量の書類もしっかり押さえる、紙押さえプレート付き。【商品仕様】・外寸:縦307×横240mm...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

DRF-A4-C
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DRF-A4-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
リングファイル
本体色
グレー

型番リスト

表示件数
型番
DRF-A4-C
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
766円
( 843円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
大量の書類もしっかり押さえる、紙押さえプレート付き。

【商品仕様】
・外寸:縦307×横240mm
・背幅:34mm
・綴じ厚:25mm
・適正収容:250枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=PP,綴じ具=スチール
・紙押さえ付
・入数:1冊
・本体色:クリヤー
・JANなど:4996297435242

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

D-リングファイル A4 クリヤーの型番DRF-A4-Cのページです。 型番DRF-A4-Cに関する仕様情報を記載しております。
D-リングファイル A4 クリヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-リングファイル A4 クリヤー
D-リングファイル A4 ピンク
D-リングファイル A4 オレンジ
D-リングファイル A4ワイド ピンク
D-リングファイル A4 ダークブルー
D-リングファイル A4ワイド オレンジ
メーカービュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパン
通常価格766円850円850円880円850円880円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプリングファイルリングファイルリングファイルリングファイルリングファイルリングファイル
本体色グレーピンクオレンジピンクブルーオレンジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました