ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Cグルー スティックノリ 容量:22g

Cグルー スティックノリ 容量:22g CG-22
通常単価(税別)
485
税込単価
534
通常出荷日:4日目

【特長】塗ったところが青色、乾けば透明。【商品仕様】・容量:22g・材質:容器=再生PP・色つき・入数...

詳細を確認

型番:

CG-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CG-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
スティック
詰め替え
本体

型番リスト

表示件数
型番
CG-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
485
( 534 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
塗ったところが青色、乾けば透明。

【商品仕様】
・容量:22g
・材質:容器=再生PP
・色つき
・入数:1本
・JANなど:4903076053016

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Cグルー スティックノリ 容量:22gの型番CG-22のページです。 型番CG-22に関する仕様情報を記載しております。
Cグルー スティックノリ 容量:22gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Cグルー スティックノリ 容量:22g
Cグルー スティックノリ 容量:40g
スティックのり Cグルー 22g 10本パック
スティックのり Cグルー 10g
スティックのり Cグルー 10g 10本パック
固形アラビック 22g
メーカーヤマトヤマトヤマトヤマトヤマトヤマト
通常価格4855641,959412994485
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプスティックスティックスティックスティックスティックスティック
詰め替え本体本体本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

のりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました