ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

B7変形 ルーズリーフ 無地 3色アソート【90個入り】

通常単価(税別)
598円
税込単価
658円
通常出荷日:10日目

【特長】B7変形サイズのミニルーズリーフ。A4・B4・B5すべてに対応。ふせんのようにルーズリーフに挟...

詳細を確認

型番:

L1433-99
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (90個入り)

L1433-99の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
L1433-99
最小発注数量
10パック

90個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
598円
( 658円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
B7変形サイズのミニルーズリーフ。
A4・B4・B5すべてに対応。
ふせんのようにルーズリーフに挟んだり、ノートのまとめなどに。白色のほか、3色タイプもご用意。

【商品仕様】
・罫種類:無地
・外寸:縦87×横129mm
・穴数:9穴
・入数:90枚
・本体色:ブルー,ピンク,イエロー各30枚
・JANなど:4979093143306

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

B7変形 ルーズリーフ 無地 3色アソートの型番L1433-99のページです。 型番L1433-99に関する仕様情報を記載しております。
B7変形 ルーズリーフ 無地 3色アソートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B7変形 ルーズリーフ 無地 3色アソート
B7変形 ルーズリーフ 5mm方眼罫 3色
B7変形 ルーズリーフ 5mm方眼罫
B5 ルーズリーフ 無地
B5 ルーズリーフ 無地 100枚
キャンパスノート 5冊パック 5色アソート B5 B罫 30枚 ノ-3CBX5
メーカーマルマンマルマンマルマンマルマンマルマンコクヨ
通常価格598円598円577円542円613円1,354円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました