ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

B7変形 ルーズリーフ 5mm方眼罫 3色【90個入り】

B7変形 ルーズリーフ 5mm方眼罫 3色 L1432-99
通常単価(税別)
598円
税込単価
658円
通常出荷日:4日目

【特長】B7変形サイズのミニルーズリーフ。A4・B4・B5すべてに対応。ふせんのようにルーズリーフに挟...

詳細を確認

型番:

L1432-99
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (90個入り)

L1432-99の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
L1432-99
最小発注数量
1パック

90個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
598円
( 658円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
B7変形サイズのミニルーズリーフ。
A4・B4・B5すべてに対応。
ふせんのようにルーズリーフに挟んだり、ノートのまとめなどに。白色のほか、3色タイプもご用意。

【商品仕様】
・罫種類:5mm方眼
・外寸:縦87×横129mm
・穴数:9穴
・入数:90枚
・本体色:ブルー,ピンク,イエロー各30枚
・JANなど:4979093143238

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

B7変形 ルーズリーフ 5mm方眼罫 3色の型番L1432-99のページです。 型番L1432-99に関する仕様情報を記載しております。
B7変形 ルーズリーフ 5mm方眼罫 3色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B7変形 ルーズリーフ 5mm方眼罫 3色
B7変形 ルーズリーフ 5mm方眼罫
B7変形 ルーズリーフ 無地 3色アソート
B5 ルーズリーフ 5mm方眼罫
B5 ルーズリーフ 7mm罫 100枚
B5 ルーズリーフ 7mm罫 罫種類:普通罫(7mm罫×31行)
メーカーマルマンマルマンマルマンマルマンマルマンマルマン
通常価格598円577円598円542円613円542円
通常出荷日4日目4日目10日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました