ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

B7メモ

B7メモ メモ1
通常単価(税別)
411円
税込単価
452円
通常出荷日:4日目

【特長】自由に書き留めやすい無地のメモ。【商品仕様】・サイズ:縦125×横88mm・中紙枚数:75枚・...

詳細を確認

型番:

メモ1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

メモ1の仕様・寸法情報

商品タイプ
レポートタイプ
サイズ
その他

型番リスト

表示件数
型番
メモ1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
411円
( 452円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
自由に書き留めやすい無地のメモ。

【商品仕様】
・サイズ:縦125×横88mm
・中紙枚数:75枚
・白色度:約71%
・材質:古紙パルプ100%配合再生紙使用
・入数:1冊
・JANなど:4970090521012

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

B7メモの型番メモ1のページです。 型番メモ1に関する仕様情報を記載しております。
B7メモのレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
机上のお供~用件のメモに。
4
満足度:4.0
デザインはシンプル。 紙質も至って普通。 メモ帳にはこれで十分です。 リピートすると思います。
0人が参考にしています。
メモ用
3
満足度:3.0
表紙が事務的なのが少し面白みがないが、シンプルで至って普通なメモです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B7メモ
ニーモシネ メモ B7 5mm罫
ニーモシネ メモ A7 5mm罫
ニーモシネ メモ A7 5mm方眼罫
ニーモシネ ノート B5 7mm罫
ニーモシネ ノート A5 7mm罫
メーカーアピカマルマンマルマンマルマンマルマンマルマン
通常価格411円514円500円661円892円836円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプレポートタイプリング綴じリング綴じリング綴じリング綴じリング綴じ
サイズその他B7その他その他B5A5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました