ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

B5 ルーズリーフ 無地【50個入り】

B5 ルーズリーフ 無地 L1206
通常単価(税別)
542円
税込単価
596円
通常出荷日:4日目

【特長】インクのにじみが少なく、裏に透けにくい。【商品仕様】・罫種類:無地・外寸:縦257×横182m...

詳細を確認

型番:

L1206
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

L1206の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
L1206
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
542円
( 596円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
インクのにじみが少なく、裏に透けにくい。

【商品仕様】
・罫種類:無地
・外寸:縦257×横182mm
・穴数:26穴
・下敷付
・入数:50枚
・JANなど:4979093120604

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

B5 ルーズリーフ 無地の型番L1206のページです。 型番L1206に関する仕様情報を記載しております。
B5 ルーズリーフ 無地のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B5 ルーズリーフ 無地
B5 ルーズリーフ 無地 100枚
ルーズリーフ
B5 ルーズリーフ 5mm方眼罫
レポートパッド B5 無地
B7変形 ルーズリーフ 無地 3色アソート
メーカーマルマンマルマンRITRマルマンマルマンマルマン
通常価格542円613円1,499円542円564円598円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました