ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

B5 ルーズリーフ 8mm罫【50個入り】

B5 ルーズリーフ 8mm罫 L1205
通常単価(税別)
542円
税込単価
596円
通常出荷日:10日目

【特長】インクのにじみが少なく、裏に透けにくい。【商品仕様】・罫種類:太罫(8mm罫×27行)・外寸:...

詳細を確認

型番:

L1205
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

L1205の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
L1205
最小発注数量
10パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
542円
( 596円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
インクのにじみが少なく、裏に透けにくい。

【商品仕様】
・罫種類:太罫(8mm罫×27行)
・外寸:縦257×横182mm
・穴数:26穴
・入数:50枚
・JANなど:4979093120505

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

B5 ルーズリーフ 8mm罫の型番L1205のページです。 型番L1205に関する仕様情報を記載しております。
B5 ルーズリーフ 8mm罫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B5 ルーズリーフ 8mm罫
B5 ルーズリーフ 5mm方眼罫
B5 ルーズリーフ 6mm罫 100枚
B5 ルーズリーフ 7mm罫 100枚
レポートパッド B5 メモリ入 8mm罫
ルーズリーフ
メーカーマルマンマルマンマルマンマルマンマルマンRITR
通常価格542円542円613円613円564円1,499円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました