ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

B5 ルーズリーフ 7mm罫 100枚【100個入り】

B5 ルーズリーフ 7mm罫 100枚 L1200H
通常単価(税別)
613円
税込単価
674円
通常出荷日:4日目

【特長】インクのにじみが少なく、裏に透けにくい。【商品仕様】・罫種類:普通罫(7mm罫×31行)・外寸...

詳細を確認

型番:

L1200H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

L1200Hの仕様・寸法情報

内容量
100枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L1200H

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
613円
( 674円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
インクのにじみが少なく、裏に透けにくい。

【商品仕様】
・罫種類:普通罫(7mm罫×31行)
・外寸:縦257×横182mm
・穴数:26穴
・目盛入
・入数:100枚
・JANなど:4979093120017

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

B5 ルーズリーフ 7mm罫 100枚の型番L1200Hのページです。 型番L1200Hに関する仕様情報を記載しております。
B5 ルーズリーフ 7mm罫 100枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B5 ルーズリーフ 7mm罫 100枚
B5 ルーズリーフ 6mm罫 100枚
B5 ルーズリーフ 無地 100枚
B7変形 ルーズリーフ 5mm方眼罫
B5 ルーズリーフ 5mm方眼罫
B5 ルーズリーフ 7mm罫 罫種類:普通罫(7mm罫×31行)
メーカーマルマンマルマンマルマンマルマンマルマンマルマン
通常価格613円613円613円577円542円542円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
内容量100枚入100枚入100枚入---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました