ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

B5 ルーズリーフ 6mm罫 罫種類:中細罫(6mm罫×36行)【50個入り】

B5 ルーズリーフ 6mm罫 罫種類:中細罫(6mm罫×36行) L1201
通常単価(税別)
542円
税込単価
596円
通常出荷日:4日目

【特長】インクのにじみが少なく、裏に透けにくい。【商品仕様】・罫種類:中細罫(6mm罫×36行)・外寸...

詳細を確認

型番:

L1201
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

L1201の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
L1201
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
542円
( 596円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
インクのにじみが少なく、裏に透けにくい。

【商品仕様】
・罫種類:中細罫(6mm罫×36行)
・外寸:縦257×横182mm
・穴数:26穴
・目盛入
・入数:50枚
・JANなど:4979093012015

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

B5 ルーズリーフ 6mm罫 罫種類:中細罫(6mm罫×36行)の型番L1201のページです。 型番L1201に関する仕様情報を記載しております。
B5 ルーズリーフ 6mm罫 罫種類:中細罫(6mm罫×36行)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B5 ルーズリーフ 6mm罫 罫種類:中細罫(6mm罫×36行)
B5 ルーズリーフ 7mm罫 罫種類:普通罫(7mm罫×31行)
B5 ルーズリーフ 6mm罫 100枚
B5 ルーズリーフ 5mm方眼罫
B5 ルーズリーフ 7mm罫 100枚
レポートパッド スタンダード B罫(6mm) B5判 中紙枚数:50枚
メーカーマルマンマルマンマルマンマルマンマルマンキョクトウ・アソシエイツ
通常価格542円542円613円542円613円484円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました