ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

B5 ラミタブ見出し 5山

B5 ラミタブ見出し 5山 LT5005
通常単価(税別)
613円
税込単価
674円
通常出荷日:4日目

【特長】ラミネートフィルム加工で、へたりや破れを防止。【商品仕様】・規格:B5判タテ型・穴数:2・26...

詳細を確認

型番:

LT5005
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LT5005の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LT5005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
613円
( 674円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ラミネートフィルム加工で、へたりや破れを防止。

【商品仕様】
・規格:B5判タテ型
・穴数:2・26穴
・仕様:5色5山6枚1組
・外寸:縦260×横192mm
・材質:台紙=古紙70%使用
・入数:1組
・JANなど:4979093500512

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

B5 ラミタブ見出し 5山の型番LT5005のページです。 型番LT5005に関する仕様情報を記載しております。
B5 ラミタブ見出し 5山のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
B5 ラミタブ見出し 5山
A4 ラミタブ見出し 5山
B5 ラミタブ見出し 10山
B5 ラミタブ見出し 12山
A4 ラミタブ見出し 2穴 5山
A4 ラミタブ見出し 2穴 5山10組
メーカーマルマンマルマンマルマンマルマンマルマンマルマン
通常価格613円647円647円683円669円1,278円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました