ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】
通常価格(税別):5,668円~
通常出荷日:3日目
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
32/67mm 小物ケース【1~12個入り】
通常価格(税別):120円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】
通常価格(税別):18,955円~
通常出荷日:3日目
エスコ
5/20Lポリタンク(封印キャップ)
通常価格(税別):2,180円~
通常出荷日:1日目
エスコ
165x95x30mm パーツケース
通常価格(税別):210円~
通常出荷日:1日目
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
エスコ
300x200x62mm パーツケース
通常価格(税別):890円~
通常出荷日:1日目

【特長】ワンタッチでリーフの抜き差し・交換自由自在。【商品仕様】・罫種類:6mm罫×25行・外寸:縦1...
詳細を確認【特長】
ワンタッチでリーフの抜き差し・交換自由自在。
【商品仕様】
・罫種類:6mm罫×25行
・外寸:縦182×横134mm
・穴数:21穴
・材質:PP,PC,上質紙
・入数:1冊
・本体色:青
・JANなど:4903419326036

LIHIT LAB
ツイストリング ノート 専用リーフ メモ方眼
【商品仕様】罫種類:5mm方眼。サイズ:縦120×横71mm。穴数:8穴。材質:上質紙。入数:40枚。JANなど:4903419310134

LIHIT LAB
AQUA DROPs ツイストノート<超厚型>
【特長】最大収容枚数150枚。保管用に適した大容量タイプが新登場!リーフが最大150枚まで収容できる厚型タイプなので、ツイストリング・ノート専用リーフの保管にも使用できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルマン
レポートパッド A4 無地
0通常価格(税別):605円

コクヨ
キャンパスノート 方眼罫 ツインリング A4 40枚 ス-T223S5-D
0通常価格(税別):925円

REIMEI
ダヴィンチシステム手帳スタンダード(スリムA5)15MM
0通常価格(税別):13,710円

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

エスコ
強力マグネットシート EA781BYシリーズ
5通常価格(税別):3,360円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

アイリスオーヤマ
デスクマット
0通常価格(税別):2,136円~

エスコ
マグネットバー EA762FFシリーズ
0通常価格(税別):359円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円