ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

AQUA DROPs クリップボード A4E型 6黄緑

AQUA DROPs クリップボード A4E型 6黄緑 A-5010-6
通常単価(税別)
866
税込単価
953
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・外寸:縦323×横235mm・厚:17mm・ボード厚:1.9mm・綴じ枚数:40枚・材質...

詳細を確認

型番:

A-5010-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-5010-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリップボード
本体色
グリーン

型番リスト

表示件数
型番
A-5010-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
866
( 953 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:縦323×横235mm
・厚:17mm
・ボード厚:1.9mm
・綴じ枚数:40枚
・材質:本体=ABS樹脂,ペンホルダー=POM
・ペンホルダー付
・入数:1枚
・本体色:黄緑
・JANなど:4903419839239

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AQUA DROPs クリップボード A4E型 6黄緑の型番A-5010-6のページです。 型番A-5010-6に関する仕様情報を記載しております。
AQUA DROPs クリップボード A4E型 6黄緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AQUA DROPs クリップボード A4E型 6黄緑
AQUA DROPs クリップボード A4E型 黄
AQUA DROPs クリップボード A4E型 赤
AQUA DROPs クリップボード A4E型 クリスタル
AQUA DROPs クリップボード A4E型 8青
AQUA DROPs 超薄型クリップボード A4 黄緑
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格866866866866866880
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリップボードクリップボードクリップボードクリップボードクリップボードクリップボード
本体色グリーンイエローレッドクリアーブルーグリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました