ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

AQUA DROPs エクスパンディングファイル A4 赤

AQUA DROPs エクスパンディングファイル A4 赤 A-5050-3
通常単価(税別)
1,342円
税込単価
1,476円
通常出荷日:4日目

【特長】広がるマチ幅最大150mm。【商品仕様】・規格:A4判・外寸:縦249×横336×厚75mm・...

詳細を確認

型番:

A-5050-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A-5050-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
レッド

型番リスト

表示件数
型番
A-5050-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,342円
( 1,476円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
広がるマチ幅最大150mm。

【商品仕様】
・規格:A4判
・外寸:縦249×横336×厚75mm
・材質:PP
・見出し紙付
・入数:1冊
・本体色:赤
・JANなど:4903419815479

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AQUA DROPs エクスパンディングファイル A4 赤の型番A-5050-3のページです。 型番A-5050-3に関する仕様情報を記載しております。
AQUA DROPs エクスパンディングファイル A4 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AQUA DROPs エクスパンディングファイル A4 赤
AQUA DROPs エクスパンディングファイル A4 青
AQUA DROPs エクスパンディングファイル A4 黄
AQUA DROPs エクスパンディングファイル A4 黄緑
AQUA DROPs エクスパンディングファイル A4 乳白
AQUA DROPs クリップボード A4E型 赤
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LAB
通常価格1,342円1,342円1,342円1,342円1,342円866円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他クリップボード
本体色レッドブルーイエローグリーンホワイトレッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました