ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

A4透明ポケット 10枚入【10個入り】

A4透明ポケット 10枚入 P-142-00
通常単価(税別)
503
税込単価
553
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・穴数:2穴・外寸:縦299×横230mm・ポケット厚:0.06mm・材質:ポケット=再生...

詳細を確認

型番:

P-142-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

P-142-00の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
グレー
内容量
10枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P-142-00

内容量

最小発注数量
10枚入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
503
( 553 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・穴数:2穴
・外寸:縦299×横230mm
・ポケット厚:0.06mm
・材質:ポケット=再生PP
・中紙(10mm間隔のドット印刷)付
・入数:10枚
・本体色:グレー
・JANなど:4904611008379

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A4透明ポケット 10枚入の型番P-142-00のページです。 型番P-142-00に関する仕様情報を記載しております。
A4透明ポケット 10枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A4透明ポケット 10枚入
A4透明ポケット 100枚入
A4透明ポケット 50枚入
カラーホルダー10枚入 A4 5色込
クリアホルダー名刺ポケット付 5枚入
カラーホルダー100枚入 A4 クリア
メーカーテージーテージーテージーテージーテージーテージー
通常価格5031,9291,0124844932,136
通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
本体色グレーグレーグレー複数クリアークリアー
内容量10枚入100枚入50枚入10枚入5枚入100枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました