ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

A4透明ポケット 100枚入【100個入り】

A4透明ポケット 100枚入 P-142D-00
通常単価(税別)
1,929
税込単価
2,122
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・穴数:2穴・外寸:縦299×横230mm・ポケット厚:0.06mm・材質:ポケット=再生...

詳細を確認

型番:

P-142D-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

P-142D-00の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体色
グレー
内容量
100枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
P-142D-00

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,929
( 2,122 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・穴数:2穴
・外寸:縦299×横230mm
・ポケット厚:0.06mm
・材質:ポケット=再生PP
・中紙(10mm間隔のドット印刷)付
・入数:100枚
・本体色:グレー
・JANなど:4904611008393

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A4透明ポケット 100枚入の型番P-142D-00のページです。 型番P-142D-00に関する仕様情報を記載しております。
A4透明ポケット 100枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A4透明ポケット 100枚入
A4透明ポケット 10枚入
A4透明ポケット 50枚入
カラーホルダー100枚入 A4 クリア
クリアホルダー名刺ポケット付 5枚入
スマートリフィール A3/A4 5枚入
メーカーテージーテージーテージーテージーテージーテージー
通常価格1,9295031,0122,136493569
通常出荷日4日目4日目4日目4日目6日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
本体色グレーグレーグレークリアークリアークリアー
内容量100枚入10枚入50枚入100枚入5枚入5枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました