ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

A4ファイリングボックス

A4ファイリングボックス CR-FR80-I
通常単価(税別)
637円
税込単価
701円
通常出荷日:4日目

【特長】見出しで見分けがつくから探しやすい。収納場所がすぐわかる書類整理の必需品。キャビネットにすっき...

詳細を確認

型番:

CR-FR80-I
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-FR80-Iの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-FR80-I
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
637円
( 701円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
見出しで見分けがつくから探しやすい。
収納場所がすぐわかる書類整理の必需品。
キャビネットにすっきり収納できます。

【商品仕様】
・外寸:幅100×奥317×高200mm
・坪量:335g/m2(2枚合紙)
・材質:古紙配合紙
・入数:1個
・JANなど:4953349030015

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A4ファイリングボックスの型番CR-FR80-Iのページです。 型番CR-FR80-Iに関する仕様情報を記載しております。
A4ファイリングボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A4ファイリングボックス
収納ボックス サンプルボックス A4 灰 A4-DFBN-M
ファイリングホルダー 2穴 A4 10枚 フ-GH750T
GボックスPP 100mm 青
GボックスPP 100mm 緑
GボックスPP 100mm 黄
メーカークラウンコクヨコクヨキングジムキングジムキングジム
通常価格637円2,085円1,068円768円768円768円
通常出荷日4日目6日目2日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト