ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

A4 方眼紙 1ミリ

A4 方眼紙 1ミリ ホウ12
通常単価(税別)
676円
税込単価
744円
通常出荷日:4日目

【特長】見やすく使いやすい目盛付き。スタンダードな1mm方眼タイプ。古紙パルプ配合率100%の環境配慮...

詳細を確認

型番:

ホウ12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ホウ12の仕様・寸法情報

商品タイプ
無線綴じ
サイズ
A4

型番リスト

表示件数
型番
ホウ12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
676円
( 744円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
見やすく使いやすい目盛付き。
スタンダードな1mm方眼タイプ。
古紙パルプ配合率100%の環境配慮商品です。

【商品仕様】
・規格:A4判
・中紙枚数:50枚
・外寸:縦297×横210mm
・マス目:1mm罫
・材質:古紙パルプ100%配合再生紙使用
・入数:1冊
・JANなど:4970090143023

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A4 方眼紙 1ミリの型番ホウ12のページです。 型番ホウ12に関する仕様情報を記載しております。
A4 方眼紙 1ミリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A4 方眼紙 1ミリ
プロジェクトペーパーA4 5ミリ方眼
プロジェクトペーパーA4 10ミリ方眼
プロジェクトペーパーB4 5ミリ方眼
プロジェクトペーパーB4 10ミリ方眼
プロジェクトペーパーA5 5ミリ方眼
メーカーアピカオキナオキナオキナオキナオキナ
通常価格676円794円794円757円757円641円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ無線綴じレポートタイプレポートタイプレポートタイプ無線綴じレポートタイプ
サイズA4A4A4その他その他A5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました