ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

A4 ルーズリーフ 7mm罫 100枚【100個入り】

A4 ルーズリーフ 7mm罫 100枚 L1100H
通常単価(税別)
723円
税込単価
795円
通常出荷日:4日目

【特長】インクのにじみが少なく、裏に透けにくい。【商品仕様】・罫種類:普通罫(7mm罫×37行)・外寸...

詳細を確認

型番:

L1100H
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

L1100Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
内容量
100枚入

型番リスト

表示件数
型番
L1100H

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
723円
( 795円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
インクのにじみが少なく、裏に透けにくい。

【商品仕様】
・罫種類:普通罫(7mm罫×37行)
・外寸:縦297×横210mm
・穴数:30穴
・目盛入7下敷付
・入数:100枚
・JANなど:4979093101122

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A4 ルーズリーフ 7mm罫 100枚の型番L1100Hのページです。 型番L1100Hに関する仕様情報を記載しております。
A4 ルーズリーフ 7mm罫 100枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A4 ルーズリーフ 7mm罫 100枚
A4 ルーズリーフ 6mm罫 100枚
A4 ルーズリーフ 無地 100枚
A4 ラミタブ見出し 2穴10山 5組
A4 ラミタブ見出し 2穴 5山10組
ラミネートタブインデックス A4ワイド 5山×10組
メーカーマルマンマルマンマルマンマルマンマルマンマルマン
通常価格723円723円723円1,278円1,278円1,448円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
内容量100枚入100枚入100枚入5組入10組入10組入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト