ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):663円~
通常出荷日:1日目
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
エスコ
はさみ・万能
エスコ
通常価格(税別):2,030円~
通常出荷日:1日目
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
レイメイ藤井
通常価格(税別):1,040円~
通常出荷日:在庫品1日目
ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
ソニック
通常価格(税別):504円~
通常出荷日:5日目
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目

【特長】
インクのにじみが少なく、裏に透けにくい。
【商品仕様】
・罫種類:中細罫(6mm罫×43行)
・外寸:縦297×横210mm
・穴数:30穴
・目盛入7下敷付
・入数:100枚
・JANなど:4979093110124

アズワン
テプラ専用テープカートリッジ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラス
PLUS(プラス) 粘着剤付きカードホルダー
0通常価格(税別):7,069円

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 青
5通常価格(税別):665円

ナカキン
アルミ用箋鋏 A4タテ型
4通常価格(税別):2,087円

キングジム
Gボックス A4判ヨコ型(収納幅100mm) グレー
0通常価格(税別):690円

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 5藍
0通常価格(税別):425円

LIHIT LAB
パンチレスファイルZ式 A4S 黒
0通常価格(税別):665円

ファイル
フラットファイル ノンステッチ A4判タテ型(紙表紙)(背幅18mm) ピンク
0通常価格(税別):448円

ファイル
間伐材パイプファイル 青
0通常価格(税別):1,227円

キングジム
再生透明ポケット2穴 A4S 50枚入
0通常価格(税別):1,535円