ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

A4 ルーズリーフ 5ミリ方眼罫【50個入り】

通常単価(税別)
633円
税込単価
696円
通常出荷日:4日目

【特長】インクのにじみが少なく、裏に透けにくい。【商品仕様】・罫種類:方眼罫(5mm罫)・外寸:縦29...

詳細を確認

型番:

L1107
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

L1107の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L1107
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
633円
( 696円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
インクのにじみが少なく、裏に透けにくい。

【商品仕様】
・罫種類:方眼罫(5mm罫)
・外寸:縦297×横210mm
・穴数:30穴
・全面方眼
・入数:50枚
・JANなど:4979093110704

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A4 ルーズリーフ 5ミリ方眼罫の型番L1107のページです。 型番L1107に関する仕様情報を記載しております。
A4 ルーズリーフ 5ミリ方眼罫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A4 ルーズリーフ 5ミリ方眼罫
A4 ルーズリーフ 6mm罫
A4 ルーズリーフ 7mm罫
A4 ルーズリーフ 6mm罫 100枚
A4 ルーズリーフ 7mm罫 100枚
ロジカルエアールーズリーフ B5 A罫
メーカーマルマンマルマンマルマンマルマンマルマンナカバヤシ
通常価格633円633円633円723円723円597円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました