ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

A4 ラミタブ見出し 2穴 1~12

A4 ラミタブ見出し 2穴 1~12 LT4212S
通常単価(税別)
752
税込単価
827
通常出荷日:4日目

【特長】印字入りのタブで、分類ごとの仕分けに便利。【商品仕様】・規格:A4判タテ型・穴数:2穴・仕様:...

詳細を確認

型番:

LT4212S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LT4212Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LT4212S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
752
( 827 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
印字入りのタブで、分類ごとの仕分けに便利。

【商品仕様】
・規格:A4判タテ型
・穴数:2穴
・仕様:12山13枚1組・見出し部:1〜12
・外寸:縦300×横220mm
・材質:台紙=古紙70%使用
・入数:1組
・JANなど:4979093421251

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A4 ラミタブ見出し 2穴 1~12の型番LT4212Sのページです。 型番LT4212Sに関する仕様情報を記載しております。
A4 ラミタブ見出し 2穴 1~12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A4 ラミタブ見出し 2穴 1~12
A4 ラミタブ見出し 2穴12山
A4 ラミタブ見出し 2穴 1~12月
A4 ラミタブ見出し 2穴12山 5組
A4 ラミタブ見出し 2穴 1~31
B5 ラミタブ見出し 12山
メーカーマルマンマルマンマルマンマルマンマルマンマルマン
通常価格7527527521,448974683
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました