ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

A4 スパイラルノート 横罫 80枚

A4 スパイラルノート 横罫 80枚 N235ES
通常単価(税別)
822円
税込単価
904円
通常出荷日:4日目

【特長】実用性、デザイン性、書き味にこだわったベーシックノート。【商品仕様】・中紙枚数:80枚・罫種類...

詳細を確認

型番:

N235ES
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

N235ESの仕様・寸法情報

商品タイプ
リング綴じ
サイズ
A4

型番リスト

表示件数
型番
N235ES
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
822円
( 904円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
実用性、デザイン性、書き味にこだわったベーシックノート。

【商品仕様】
・中紙枚数:80枚
・罫種類:6.5mm罫×38行
・外寸:縦297×横224mm
・材質:表紙=クラフトボール,中紙=筆記用紙
・ミシン目入
・入数:1冊
・JANなど:4979093235803

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A4 スパイラルノート 横罫 80枚の型番N235ESのページです。 型番N235ESに関する仕様情報を記載しております。
A4 スパイラルノート 横罫 80枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A4 スパイラルノート 横罫 80枚
B5 スパイラルノート 横罫 80枚
A4 スパイラルノート 横罫 40枚
B5 スパイラルノート 横罫 40枚
ニーモシネ ノート A4 7mm横罫
リングノート〈スパイラルリングタイプ〉
メーカーマルマンマルマンマルマンマルマンマルマンプラス
通常価格822円647円669円564円1,240円1,039円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目6日目
商品タイプリング綴じリング綴じリング綴じリング綴じリング綴じリング綴じ
サイズA4B5A4B5A4その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました