ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

A3マチヒモ付カーデックス177kg 黄

A3マチヒモ付カーデックス177kg 黄 132
通常単価(税別)
743円
税込単価
817円
通常出荷日:4日目

【特長】高強度、高耐久性のカーデックス紙を使用。【商品仕様】・規格:A3判用・サイズ:縦440×横32...

詳細を確認

型番:

132
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

132の仕様・寸法情報

商品タイプ
留め具付き封筒
-
-

型番リスト

表示件数
型番
132
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
743円
( 817円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
高強度、高耐久性のカーデックス紙を使用。

【商品仕様】
・規格:A3判用
・サイズ:縦440×横320×マチ45mm
・紙厚:164g/m2
・材質:カーデックス紙
・入数:1枚
・JANなど:4972923001326

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A3マチヒモ付カーデックス177kg 黄の型番132のページです。 型番132に関する仕様情報を記載しております。
A3マチヒモ付カーデックス177kg 黄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A3マチヒモ付カーデックス177kg 黄
角2マチヒモ付カーデックス177kg 黄
角0マチヒモ付カーデックス177kg 黄
A3 クラフトビニールパッカー
クラフトパッカー A3 10枚入
クラフトパッカー A3 50枚入
メーカー高春堂高春堂高春堂菅公工業クラウンクラウン
通常価格743円514円590円1,095円2,084円8,421円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目4日目3日目
商品タイプ留め具付き封筒留め具付き封筒留め具付き封筒留め具付き封筒留め具付き封筒留め具付き封筒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました