ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

A3 ケント紙【5個入り】

A3 ケント紙 ベ063
通常単価(税別)
606円
税込単価
667円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:A3判・外寸:縦420×横297mm・紙厚:0.2mm・坪量:157g/m2・四六...

詳細を確認

型番:

ベ063
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

ベ063の仕様・寸法情報

商品タイプ
製図道具
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ベ063
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
606円
( 667円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:A3判
・外寸:縦420×横297mm
・紙厚:0.2mm
・坪量:157g/m2
・四六判換算:135kg
・材質:ケント紙
・入数:5枚
・JANなど:4971655920639

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

A3 ケント紙の型番ベ063のページです。 型番ベ063に関する仕様情報を記載しております。
A3 ケント紙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A3 ケント紙
A4 ケント紙
B4 ケント紙
デザインケース A3
イソグラフIPL 0.3mm
イソグラフ・スペアニブ 0.3ミリ
メーカー菅公工業菅公工業菅公工業テージーロットリングロットリング
通常価格606円516円558円2,198円3,621円2,737円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ製図道具製図道具製図道具製図道具製図道具製図道具
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました