ファクトリーサプライ用品技術窓口
菅公工業
スマイルパッカー角2 グリーン
菅公工業
通常価格(税別):243円~
通常出荷日:1日目
菅公工業
エコパッカー 角形0号 100枚入【100個入り】
通常価格(税別):11076円~
通常出荷日:1日目
アイリスオーヤマ
作業用クッションマット
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):2432円~
通常出荷日:1日目
シモジマ
クッション封筒 19-17 CD 未晒【10個入り】
通常価格(税別):533円~
通常出荷日:6日目
シモジマ
宅配袋 L 白無地【25個入り】
シモジマ
通常価格(税別):1120円~
通常出荷日:6日目
アズワン
輪ゴム(オーバンド)#16/#18【585~3,400個入り】
通常価格(税別):230円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):6544円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 透明梱包用 OPPテープ 6巻パック【36~72個入り】
通常価格(税別):4953円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3548円~
通常出荷日:在庫品1日目
アイリスオーヤマ
ダンボール
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:1日目 ~

| 型番 | 商品タイプ | 色 |
|---|---|---|
| ニ461 | 留め具付き封筒 | ブラウン |
【特長】
大切な書類を雨や水からガード。
マチ付きなので、厚い物もOK。
耐水性の高いビニールパック仕様です。
【商品仕様】
・規格:A3判用
・サイズ:縦426×横310×マチ35mm
・中紙厚:126g/m2
・材質:中紙=クラフト紙,外=軟質塩化ビニール
・入数:1枚
・本体色:クラフト
・JANなど:4971655504617
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円

ANEX
アネックス 手芸用精密ハサミ
0通常価格(税別):1,350円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,300円

オート
強力マグネットフック(回転式タイプ) 耐荷重 10kg
0通常価格(税別):1,400円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

マグエックス
マグエックス クリーンシート大白
0通常価格(税別):762円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~