ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

2穴パンチ ブルー 穿孔能力:約10枚

通常単価(税別)
660円
税込単価
726円
通常出荷日:4日目

【特長】・ハンドルをたたんでコンパクトに収納可能・裏ブタを外すだけの簡単ゴミ捨て設計【商品仕様】・穿孔...

詳細を確認
  • 穿孔能力は一般的なコピー用紙(64g/m2)をパンチした場合の枚数です。

型番:

CPN-10-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CPN-10-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
用紙ガイド無し
穴あけ枚数(枚)
20枚以下
本体色
ブルー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CPN-10-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
660円
( 726円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルをたたんでコンパクトに収納可能
・裏ブタを外すだけの簡単ゴミ捨て設計
【商品仕様】
・穿孔能力:約10枚
・外寸:幅105×奥58×高50mm
・重量:147g
・穴数:2穴
・穴奥行:12mm
・穴径:5.5mm
・穴間隔:80mm
・材質:SPCC、再生PE
・ハンドルロック付
・入数:1台
・本体色:ブルー
・JANコード:4971760142056

ご注意

  • 穿孔能力は一般的なコピー用紙(64g/m2)をパンチした場合の枚数です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2穴パンチ ブルー 穿孔能力:約10枚の型番CPN-10-Bのページです。 型番CPN-10-Bに関する仕様情報を記載しております。
2穴パンチ ブルー 穿孔能力:約10枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2穴パンチ ブルー 穿孔能力:約10枚
2穴パンチ ブルー 穿孔能力:約18枚
1穴パンチ
4穴パンチ ブラック
強力パンチ 穿孔能力:約110枚
強力パンチ 穿孔能力:約330枚
メーカーカール事務器カール事務器ナカバヤシカール事務器カール事務器カール事務器
通常価格660円989円637円2,357円13,486円27,121円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプ用紙ガイド無し用紙ガイド付き用紙ガイド無し用紙ガイド無し用紙ガイド付き用紙ガイド付き
穴あけ枚数(枚)20枚以下20枚以下20枚以下20枚以下71枚以上71枚以上
本体色ブルーブルーブルーブラック--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました