ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

溶接面 プラスチック製 手持ちタイプ

溶接面 プラスチック製 手持ちタイプ TPW-T
通常単価(税別)
3,750
税込単価
4,125
通常出荷日:1日目

軽くて丈夫、水ぬれや熱による変形が少ないプラスチック製の溶接面。【特長】・生産国:日本。・プレートの交...

詳細を確認

型番:

TPW-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPW-Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
溶接面
材質
ポリプロピレン
用途
アーク溶接
面体寸法 縦(mm)
410
面体寸法 横(mm)
300
詳細タイプ
手持ちタイプ
トラスココード
300-0907
質量(g)
230
適合遮光プレート
(JIS)105×50mm(別売)(ANSI)108×51mm(別売)
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
TPW-T
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,750
( 4,125 )
1日目

詳細情報

基本情報

軽くて丈夫、水ぬれや熱による変形が少ないプラスチック製の溶接面。
【特長】
・生産国:日本。
・プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用。
・ANSI Z87+適合品。
【用途】
・アーク溶接作業に使用。

商品情報

溶接面 プラスチック製 手持ちタイプの仕様

製品イメージ(TPW-T)

製品イメージ(TPW-T)

使用例

使用例

寸法図

  • 遮光プレートサイズ:(JIS)105×50mm(別売)/(ANSI)108×51mm(別売)
  • 面体寸法 縦×横:410×300mm
  • タイプ:手持ち
  • 質量/質量単位:230g

【材質】

  • ポリプロピレン(PP)
寸法図(TPW-T)

寸法図(TPW-T)

注意・禁止事項

  • ※ 遮光プレートおよび保護プレートは別売です。
  • ※ プレート類は確実に装着し隙間がないことをご確認の上ご使用ください。
  • ※ 本製品は樹脂製の溶接用手持ち面です。本来の用途以外に使用しないでください。
  • ※ 用途に合う遮光ガラスやプレート類を選定の上、別途ご準備ください。
  • ※ 遮光ガラス、プレート類は確実に装着し、隙間がないことをご確認の上ご使用ください。
  • ※ ご使用前にキズや破損がないか確かめてください。眼に異常が現れた場合は速やかに使用を中止し、医師の診察を受けてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

溶接面 プラスチック製 手持ちタイプの型番TPW-Tのページです。 型番TPW-Tに関する仕様情報を記載しております。
溶接面 プラスチック製 手持ちタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接面 プラスチック製 手持ちタイプ
溶接面 プラスチック製 ヘルメット取付タイプ
溶接面(プラスチック製・直かぶりタイプ)
透明プラスチックカバープレート
溶接用手持面
溶接面 レインボーマスク INFO-2200
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山マイト工業
通常価格3,7505,7755,2503,8812,81949,900
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ溶接面溶接面溶接面溶接面用プレート溶接面溶接面(液晶式)
材質ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレンポリカーボネート硬質繊維ガラス
用途アーク溶接アーク溶接アーク溶接透明カバーアーク溶接アーク溶接 / TIG溶接 / 半自動溶接 / エアプラズマ切断
面体寸法 縦(mm)4104004005031578
面体寸法 横(mm)300300300105225112
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

溶接面カテゴリの売れ筋ランキング