ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • ヤスリ部有効長(mm)

    ~mm
  • ヤスリ部幅(mm)

    ~mm
  • ヤスリ部厚み(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ユニカット万能ヤスリ HI00515・HI01015【5個入り】

ユニカット万能ヤスリ HI00515・HI01015 HI00515
通常単価(税別)
11,766
税込単価
12,943
通常出荷日:2日目

万能目採用で、1本で様々なものを削れる万能ヤスリ。【特長】・信頼の国産品。・素材は特殊高級鋼材SKS-...

詳細を確認

型番:

HI00515
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

HI00515の仕様・寸法情報

ヤスリ部有効長(mm)
110
ヤスリ部幅(mm)
11
ヤスリ部厚み(mm)
3.5
全長(mm)
215

型番リスト

表示件数
型番
HI00515

ヤスリ部有効長

(mm)

ヤスリ部幅

(mm)

ヤスリ部厚み

(mm)

全長(mm)

最小発注数量
110
11
3.5
215
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,766
( 12,943 )
2日目

詳細情報

基本情報

万能目採用で、1本で様々なものを削れる万能ヤスリ。
【特長】
・信頼の国産品。
・素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。
・単目の仕上り感に、チップブレーカー溝が機能。
・ダイカストから、軽合金、プラスチックまで使用可能。
【用途】
・幅広く使用できる万能ヤスリ。

商品情報

製品仕様

ユニカット万能ヤスリの外観

ユニカット万能ヤスリの外観

規格表

型番刄渡り
INCH mm
根元
W×Tmm
重量
kg-doz
Hl20015820021×51.72

目の粗さ表

200mm cuts/cm5本組 cuts/cm
1011

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ユニカット万能ヤスリ HI00515・HI01015の型番HI00515のページです。 型番HI00515に関する仕様情報を記載しております。
ユニカット万能ヤスリ HI00515・HI01015のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q紙やすりでたとえると、何番手相当ですか?
A
紙やすりは砥石の仲間で、ヤスリは刃物なので、単純な比較はできません。紙やすり/砥石は傷を付けてだんだん削っていくのに対して、ヤスリはヤスリ目で切り取っていくイメージです。力づよく押し付ければ荒く仕上がり切削量も多いですが、やさしくすればきれいに仕上がります。一度、基準となるヤスリを1本選択していただき、削ってみて、これより荒い方が好ましいなど選択ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニカット万能ヤスリ HI00515・HI01015
ユニカット万能ヤスリ
万能ヤスリ(丸・半丸・平)
GC ホーム万能ヤスリ
215mm やすり(万能)
エクストリーム クイックカット
メーカーツボサンツボサンSK-11アークランド グリーンクロスエスコツボサン
通常価格11,7663,6402,236 -1,277 -1,5111,495 -
通常出荷日2日目6日目2日目〜4日目3日目在庫品1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました