ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

チャッカリ君 II

通常単価(税別)
4,214円
税込単価
4,635円
通常出荷日:4日目

【特長】・約2分間のプレヒート(余熱)により30秒間位の逆さ使用が可能(使用環境により異なります)・カ...

詳細を確認

型番:

EC-300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EC-300の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガストーチ
炎温度(℃)
1500
発熱量(kcal/h)
1300
燃焼時間(分/缶)
150
火口外径(mm)
20
火炎形状
集中炎
炎の長さ(mm)
100-150
本体寸法(mm)
L146×W44×H53
JANコード
4956805101069
トラスココード
816-2407
質量(g)
550
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EC-300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,214円
( 4,635円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・約2分間のプレヒート(余熱)により30秒間位の逆さ使用が可能(使用環境により異なります)
・カセットボンベタイプ使用の経済的モデルガストーチ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャッカリ君 IIの型番EC-300のページです。 型番EC-300に関する仕様情報を記載しております。
チャッカリ君 IIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャッカリ君 II
超高温スクリューバーナー9000
パワートーチボンベセット(ねじ込み式)
パワートーチ(ねじ込み式)電子着火式
サカエ富士 草焼一番1.0L
ハンディターボ
メーカーサカエ富士スタイル・インデックス新富士バーナー新富士バーナーサカエ富士アサダ
通常価格4,214円8,956円4,924円4,110円16,574円8,885円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプガストーチガストーチガストーチガストーチ-ガストーチ
炎温度(℃)150021001600160013602100
発熱量(kcal/h)1300339628003000170002060
燃焼時間(分/缶)150908070約30~4070
火口外径(mm)20---50-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました