17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ペン 糖度・濃度計 PEN-J

ペン 糖度・濃度計

通常単価(税別)
40,105円
税込単価
44,116円
通常出荷日:6日目

【特長】・サンプルの連続測定が可能

  • 商品タイプ
    濃度計
  • 測定範囲 (Brix%)
    0.0~85.0
  • 分解能 (Brix%)
    0.1
  • 測定精度 (Brix%)
    ±0.2
  • 幅 (mm)
    160
  • 奥行 (mm)
    38
  • 高さ (mm)
    18
  • 使用環境温度 (°C)
    10~40
  • 質量 (g)
    70
  • 仕様
    温度補正範囲:10~100℃/測定範囲:自動温度補正
  • 電源
    単4アルカリ乾電池 1本
  • 防水保護等級
    JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529、IP65 プリズムヘッド部:JIS-C0920 7級防浸形 IEC規格529 IP67

型番:

PEN-J
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PEN-Jの仕様・寸法情報

商品タイプ
濃度計
測定範囲(Brix%)
0.0~85.0
分解能(Brix%)
0.1
測定精度(Brix%)
±0.2
幅(mm)
160
奥行(mm)
38
高さ(mm)
18
使用環境温度(°C)
10~40
質量(g)
70
仕様
温度補正範囲:10~100℃/測定範囲:自動温度補正
電源
単4アルカリ乾電池 1本
防水保護等級
JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529、IP65 プリズムヘッド部:JIS-C0920 7級防浸形 IEC規格529 IP67

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
PEN-J
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,105円
( 44,116円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンプルの連続測定が可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペン 糖度・濃度計の型番PEN-Jのページです。 型番PEN-Jに関する仕様情報を記載しております。
ペン 糖度・濃度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペン 糖度・濃度計
デジタル濃度計“パレット”(自動温度補正式)
手持屈折計 H-50
手持屈折計(標準タイプ)
Hシリーズ(耐熱強化タイプ)
ポータブル糖度計(3-313-0727)
メーカーアタゴアタゴアタゴアタゴアタゴケニス
通常価格40,105円142,146円28,136円16,361円30,122円30,726円
通常出荷日6日目19日目8日目8日目6日目4日目
商品タイプ濃度計濃度計屈折計屈折計屈折計糖度計
測定範囲(Brix%)0.0~85.0----0~85
分解能(Brix%)0.10.1----
測定精度(Brix%)±0.2±0.1±0.5-±0.5-
幅(mm)16017014033168-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました