ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三菱マテリアル インサート用 クランプ部品/ねじ/シート・敷板 |
|
TONE グリップボールポイントヘキサゴンレンチ TGBHWシリーズ |
|
アタゴ 手持屈折計(標準タイプ) |
|
ユキワ精工 SGコレット |
|
佐藤計量器製作所 手持屈折計 佐藤計量器製作所 |
|
ミツトヨ テストインジケータ用ユニバーサルホルダ(アリ溝付) |

【特長】測定範囲が0.0~53.0Brix%で金属製と樹脂製の手持屈折径です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,641円 ( 27,105円 ) | 8日目 |
24,641円 ( 27,105円 ) | 7日目 |
24,641円 ( 27,105円 ) | 8日目 |
【特長】
測定範囲が0.0~53.0Brix%で金属製と樹脂製の手持屈折径です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円

ミスミ
ICクリップ(ケーブル接続用)
4.8通常価格(税別):319円