17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

Hシリーズ(耐熱強化タイプ)

Hシリーズ(耐熱強化タイプ)

通常単価(税別)
30,122円
税込単価
33,134円
通常出荷日:6日目

【特長】・ジャム、マーマレード、餡などの測定に最適!

  • 商品タイプ
    屈折計
  • 屈折計特長
    自動温度補正式
  • 測定精度 (Brix%)
    ±0.5
  • 幅 (mm)
    168
  • 奥行 (mm)
    32
  • 高さ (mm)
    34
  • 最小目盛 (Brix%)
    0.5
  • 質量 (g)
    130
  • 仕様
    繰り返し性:±0.25(Brix%)
  • 防水保護等級
    JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(Brix%)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(Brix%)

最小発注数量
0.0~50.0
1個
30.0~80.0
1個
45.0~93.0
1個
60.0~100.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,122円
( 33,134円 )
6日目
30,122円
( 33,134円 )
6日目
30,122円
( 33,134円 )
6日目
30,122円
( 33,134円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジャム、マーマレード、餡などの測定に最適!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Hシリーズ(耐熱強化タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Hシリーズ(耐熱強化タイプ)
手持屈折計(標準タイプ)
手持屈折計 H-50
ペン 糖度・濃度計
デジタル濃度計“パレット”(自動温度補正式)
Mシリーズ
メーカーアタゴアタゴアタゴアタゴアタゴアタゴ
通常価格30,122円16,361円28,136円40,105円142,146円20,240円 -
通常出荷日6日目8日目8日目6日目19日目6日目〜
商品タイプ屈折計屈折計屈折計濃度計濃度計屈折計
屈折計特長自動温度補正式先端・フタ板自動給水式---自動温度補正式
測定精度(Brix%)±0.5-±0.5±0.2±0.1-
幅(mm)16833140160170-
奥行(mm)323340389032
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト