17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

DB(φ4mm)トルクスT型電動ドライバー用ビット

通常単価(税別)
1,402円~1,434円
税込単価
1,542円~1,577円
通常出荷日:9日目

【特長】・トルクの伝達効率がよい、正式ライセンシーです。・耐久性の高い特殊鋼を使用しています。

  • 先端形状
    トルクス
  • 差込部径・ハーフムーン (mm)
    4
  • マグネット
    なし
  • 両頭/片頭
    片頭
  • 単品/セット/パック
    単品
  • 材質
    特殊ビット材
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 先端サイズ・トルクス

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

先端サイズ・トルクス

全長

(mm)

トラスココード

質量(g)

寸法D(φ)

(mm)

寸法d(φ)

(mm)

最小発注数量
T5
44
853-5745
2.8
3
1.8
10個
T6
44
853-5746
2.8
3
2.2
10個
T8
44
853-5747
3
3
2.5
10個
T8
64
853-5748
4.8
3
2.5
10個
T10
44
853-5743
3.6
4
3
10個
T10
64
853-5744
5.4
4
3
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,407円
( 1,548円 )
9日目
1,407円
( 1,548円 )
9日目
1,402円
( 1,542円 )
9日目
1,434円
( 1,577円 )
9日目
1,402円
( 1,542円 )
9日目
1,434円
( 1,577円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トルクの伝達効率がよい、正式ライセンシーです。
・耐久性の高い特殊鋼を使用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DB(φ4mm)トルクスT型電動ドライバー用ビットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DB(φ4mm)トルクスT型電動ドライバー用ビット
精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径4.0
精密ビット No.D71 トルクスビット(デルボ用)
精密ビット デルボ用 No.D71 プラス軸径1.5から3.0
精密ビット デルボ用 No.D71 マイナス軸径2.5から3.0
精密ビット デルボ用 No.D71 対辺軸径2.0から3.0
メーカー長堀工業ベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格1,402円-493円 -1,021円 -493円 -527円 -845円
通常出荷日9日目1日目〜1日目〜1日目〜2日目〜2日目
先端形状トルクスプラス(+)トルクスプラス(+)マイナス(-)六角
差込部径・ハーフムーン(mm)444444
マグネットなしなしなしなしなしなし
両頭/片頭片頭片頭片頭片頭片頭片頭
単品/セット/パック単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング