17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

6.35mm Square Drive Sockets ソケットドライバー

通常単価(税別)
2,451円
税込単価
2,696円
通常出荷日:9日目

【特長】・四角アンビルでビスの締付一体物タイプ。・耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。

  • 全長 (mm)
    50
  • マグネット
    なし
  • 差込角sq (mm)
    6.35
  • 寸法E(φ) (mm)
    7
  • 寸法D(φ) (mm)
    13
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

先端サイズ

最小発注数量
853-1448
No.2
1個
853-1449
No.3
1個
853-1450
(-)7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,451円
( 2,696円 )
9日目
2,451円
( 2,696円 )
9日目
2,451円
( 2,696円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・四角アンビルでビスの締付一体物タイプ。
・耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6.35mm Square Drive Sockets ソケットドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
6.35mm Square Drive Sockets ソケットドライバー
1/4″(6.35mm) インパクトビットホルダー 12139
電動ドライバー用ビットホルダー 451M-C6
電動ドライバー用スーパーミニL型アダプター
システム6用 1/4" ナットドライバーホルダー
システム6用 1/4" 六角ビットホルダー
メーカー長堀工業KOKEN 山下工業研究所PBスイスツールズANEXWIHAWIHA
通常価格2,451円1,922円1,494円2,954円3,743円4,124円
通常出荷日9日目9日目3日目在庫品1日目4日目4日目
全長(mm)502660122150150
マグネットなしなしありなしなしなし
差込角sq(mm)6.35-----
寸法E(φ)(mm)7-----
寸法D(φ)(mm)13-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト