17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

充電式IMPULSE(ライト)充電池 2本

充電式IMPULSE(ライト)充電池 2本
  • TNH-3LE2P
  • TNH-4LE2P
通常単価(税別)
991円
税込単価
1,090円
通常出荷日:8日目

【特長】・使用用途に応じて選びやすいように、容量に応じてパッケージに、「高容量タイプ」「スタンダードタ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

サイズ

(mm)

容量

(mAh)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
単3形
14.5(幅)×50.5(総高)
950
4904530026188
約19
1パック(2本)
1個
単4形
10.5(幅)×44.5(総高)
550
4904530026249
約11
1パック(2本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
991円
( 1,090円 )
8日目
991円
( 1,090円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用用途に応じて選びやすいように、容量に応じてパッケージに、「高容量タイプ」「スタンダードタイプ」「ライトタイプ」の記載を入れました。
・「ライトタイプ」は、充電回数が従来品に比べ向上。
・フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。
・つぎ足し充電が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電式IMPULSE(ライト)充電池 2本のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
音声記録用機器
5
満足度:5.0
電池消耗が多い危機に利用しています。ランニングコストが浮くので離せません。
0人が参考にしています。
時計やリモコンなどに
5
満足度:5.0
エネループライトより充電回数が多いです。ライトは通常のものより容量が少ないですが、内部抵抗が上がりにくくかなり長く使えま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式IMPULSE(ライト)充電池 2本
充電式IMPULSE(高容量)充電池
充電式IMPULSE シリーズ
LEDライトWT20R専用リチウムイオン充電池
単3形充電式電池用サイズ変換スペーサー
単3充電池 サイズ変換スペーサー(2本)
メーカー東芝東芝東芝FENIXLIGHTPanasonicエスコ
通常価格991円1,448円 -1,504円 -1,669円709円753円 -
通常出荷日8日目8日目8日目1日目4日目3日目
商品タイプニッケル水素電池ニッケル水素電池ニッケル水素電池その他ニッケル水素電池-
機能充電タイプ充電タイプ充電タイプ充電タイプ--
電圧(V)1.21.2----
内容量1パック(2本)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト