17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

充電式IMPULSE(高容量)充電池

通常単価(税別)
1,448円~2,659円
税込単価
1,593円~2,925円
通常出荷日:8日目

【特長】・使用用途に応じて選びやすいように、容量に応じてパッケージに、「高容量タイプ」「スタンダードタ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

サイズ

(mm)

容量

(mAh)

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
単3形
14.5(幅)×50.5(総高)
2450
4904530026140
約30
1パック(2本)
1個
単3形
14.5(幅)×50.5(総高)
2450
4904530026157
約30
1パック(4本)
1個
単4形
10.5(幅)×44.5(総高)
900
4904530026201
約13
1パック(2本)
1個
単4形
10.5(幅)×44.5(総高)
900
4904530026218
約13
1パック(4本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,448円
( 1,593円 )
8日目
2,659円
( 2,925円 )
8日目
1,448円
( 1,593円 )
8日目
2,659円
( 2,925円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用用途に応じて選びやすいように、容量に応じてパッケージに、「高容量タイプ」「スタンダードタイプ」「ライトタイプ」の記載を入れました。
・フル充電しておけば1年たってもすぐ使える。
・つぎ足し充電が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電式IMPULSE(高容量)充電池のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
マウス用
5
満足度:5.0
マウス用に充電池が必要だったので購入 2年ほど使っていますが劣化も感じず問題ありません
0人が参考にしています。
測定器の電池として使用
4
満足度:4.0
高容量なので交換寿命が長く、再充電することで何回も使用できるので気に入ってます。
0人が参考にしています。
社内の電話(子機)用の電池として使用。
4
満足度:4.0
わざわざ家電大型量販店へ出向いて、型番を調べて・・・・・・。 とっても面倒ですが、パソコンの前で該当する電池を調査。すぐ...もっと読む
0人が参考にしています。
防犯灯の電池に
5
満足度:5.0
なるべく電池の交換を減らすため、高容量の本品を購入。今までより長持ちし、交換が半分になりました。他の機器にも随時導入した...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式IMPULSE(高容量)充電池
充電式IMPULSE(ライト)充電池 2本
充電式IMPULSE シリーズ
LEDライトWT20R専用リチウムイオン充電池
単3形充電式電池用サイズ変換スペーサー
ニッケル水素充電池(高容量タイプ)
メーカー東芝東芝東芝FENIXLIGHTPanasonicFDK
通常価格1,448円-991円1,504円 -1,669円709円1,394円 -
通常出荷日8日目8日目8日目1日目4日目1日目
商品タイプニッケル水素電池ニッケル水素電池ニッケル水素電池その他ニッケル水素電池-
機能充電タイプ充電タイプ充電タイプ充電タイプ--
電圧(V)1.21.2----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト