17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カメラ用リチウム電池 1個入り
  • 2CR5G
  • CR-P2G

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カメラ用リチウム電池 1個入り

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2CR5G

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・カメラ関連機器の為の大電流放電と安定放電を結集。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
機能
その他
サイズ(mm)
17.0(幅)×45.0(総高)
電圧(V)
6
電流(mA)
30
容量(mAh)
1400
JANコード
4904530015373
質量(g)
40.0
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト