17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

LR アルカリボタン電池 1個入り
  • LR41EC
  • LR43EC
  • LR1130EC

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LR アルカリボタン電池 1個入り

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LR41EC

2021年08月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・高性能を幅広く、小型機器を身近にした電池。
・電卓・電子ゲーム・電子体温計・カメラなどに。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボタン電池
機能
その他
サイズ(mm)
7.9(幅)×3.60(総高)
電圧(V)
1.5
電流(mA)
0.07
容量(mAh)
25
JANコード
4904530015472
質量(g)
0.60
内容量
1個
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト