ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 形状

    ~mm
  • 寸法D1(φ)(mm)

    ~mm
  • 寸法D2(φ)(mm)

    ~mm
  • 対辺寸法(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

12.7mm マグネット入りソケット MPディープタイプ

通常単価(税別)
2,845円~4,908円
税込単価
3,130円~5,399円
通常出荷日:1日目

【特長】・マグネットはソケットに固定されている、ボルト専用タイプです。

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

形状

寸法D1(φ)

(mm)

寸法D2(φ)

(mm)

トラスココード

対辺寸法(mm)

JANコード

質量(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
12
50
A
20.5
25
396-3187
12
4560291327409
100.000
対応
1個
12
75
A
20.5
25
396-3195
12
4560291327416
140.000
対応
1個
14
50
A
22.5
25
396-3233
14
4560291327508
110.000
対応
1個
17
50
B
28
28
396-3250
17
4560291327577
130.000
対応
1個
17
75
B
28
28
396-3268
17
4560291327584
170.000
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,845円
( 3,130円 )
1日目
3,640円
( 4,004円 )
1日目
3,392円
( 3,731円 )
1日目
4,358円
( 4,794円 )
1日目
4,908円
( 5,399円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットはソケットに固定されている、ボルト専用タイプです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12.7mm マグネット入りソケット MPディープタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12.7mm マグネット入りソケット MPディープタイプ
12.7mm Square Drive Sockets マグネット入りソケット MSディープタイプ Deep Sockets(Single Hex)
12.7mm Square Drive Sockets マグネット入りソケット MTディープタイプ Deep Sockets(Single Hex)
12.7mm マグネット入りソケット MPエクステンションタイプ
9.52mm Square Drive Sockets ディープタイプ(Single Hex)
12.7mm Square Drive Sockets エクステンションタイプ(Single Hex)
メーカー長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業
通常価格2,845円-4,629円 -3,316円 -5,711円 -2,212円 -4,387円 -
通常出荷日1日目9日目9日目1日目2日目〜9日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.712.79.512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/21/23/81/2
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト