17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 寸法D1(φ)(mm)

    ~mm
  • 寸法D2(φ)(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • 対辺寸法(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

9.52mm マグネット入りソケット MPミニタイプ

通常単価(税別)
2,559円~2,741円
税込単価
2,815円~3,015円
通常出荷日:1日目

【特長】・マグネットはソケットに固定されている、ボルト専用タイプです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

寸法D1(φ)

(mm)

寸法D2(φ)

(mm)

トラスココード

対辺寸法(mm)

JANコード

質量(g)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
12
19
19
396-2989
12
4560291327140
38.000
対応
1個
14
22
22
396-3039
14
4560291327249
52.000
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,559円
( 2,815円 )
1日目
2,741円
( 3,015円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットはソケットに固定されている、ボルト専用タイプです。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9.52mm マグネット入りソケット MPミニタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9.52mm マグネット入りソケット MPミニタイプ
9.52mm Square Drive Sockets ミニタイプ Mini Socket(Single Hex)
12.7mm Square Drive Sockets ミニタイプ Mini Socket(Single Hex)
9.52mm Square Drive マグネット入りソケット MPディープタイプ
12.7mm マグネット入りソケット MPディープタイプ
9.52mm Square Drive マグネット入りソケット MPエクステンションタイプ
メーカー長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業長堀工業
通常価格2,559円-1,111円 -1,188円2,780円 -3,038円 -4,212円 -
通常出荷日1日目9日目9日目1日目〜1日目1日目〜
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角6角6角6角6角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.512.79.512.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/81/23/81/23/8
全長(L寸法)(mm)252025---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト