17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

振動ドリル DV19V

通常単価(税別)
35,234
税込単価
38,757
通常出荷日:2日目

外壁の防水工事に最適な堅牢・高耐久の振動ドリル。【特長】・アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気振動ドリル
  • チャック能力 (mm)
    1.5~13
  • 回転数 (min⁻¹(回/分))
    0~1400
  • 電源 (V)
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工 (mm)
    13
  • 消費電力 (W)
    710
  • 電流 (A)
    7.5
  • 穴あけ能力:木工 (mm)
    30
  • 穴あけ能力:コンクリート (mm)
    19
  • コード長 (m)
    2心・2.5
  • トラスココード
    777-1126
  • 標準付属品
    チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケース
  • 取付チャック
    ねじ(U1/2"-20)13VELR-J
  • 重量 (g)
    2900
  • 無負荷打撃数 (min⁻¹(打撃/分))
    0~18200

型番:

DV19V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

DV19Vの外観

DV19Vの外観

※ビット別売

二重構造ハウジングにより、 モーター並びに本体の耐久性を大幅に向上

二重構造ハウジングにより、 モーター並びに本体の耐久性を大幅に向上

耐久性に優れたインダストリアルチャックを採用

耐久性に優れたインダストリアルチャックを採用

収納持ち運びに便利な専用ケース付き

収納持ち運びに便利な専用ケース付き

使いやすいスライド式モード切替レバー

回転+打撃の使用イメージ(コンクリートの穴あけ)

回転+打撃の使用イメージ(コンクリートの穴あけ)

回転のみの使用イメージ(木材の穴あけ/鉄板の穴あけ)

回転のみの使用イメージ(木材の穴あけ/鉄板の穴あけ)

製品仕様

形名DV19V
シフトレバー-
能力コンクリートmm19
鉄工13
木工30
チャック種類/取付部13VELR-J(1/2"-20 UNF)
把握径mm1.5~13
電源単相交流 50/60Hz
電圧・電流100V・7.5A
モーター単相直巻整流子モーター
消費電力W710
無負荷回転数min-1(回/分) 0~1,400
無負荷打撃数min-1(回/分) 0~18,200
機体寸法(全長×全高)mm389×148
質量(コードを除く)kg2.9
振動3軸合成値※回転+打撃m/s215.1
回転m/s26.3
コードm2心・2.5
標準付属品:サイドハンドル・チャックハンドル・デプスゲージ・プラスチックケース
  • ※ EN60745-2-6規格に基づき測定。
  • ※ 製品の色はご覧になるモニターの環境によっては実際の色とは若干異なる場合がございます。
  • ※ 製品の仕様および外観などは改良等のため予告なく変更する場合がございます。

DV19Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気振動ドリル
チャック能力(mm)
1.5~13
回転数(min⁻¹(回/分))
0~1400
電源(V)
単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)
13
消費電力(W)
710
電流(A)
7.5
穴あけ能力:木工(mm)
30
穴あけ能力:コンクリート(mm)
19
コード長(m)
2心・2.5
トラスココード
777-1126
標準付属品
チャックハンドル、サイドハンドル、デプスゲージ、ケース
取付チャック
ねじ(U1/2"-20)13VELR-J
重量(g)
2900
無負荷打撃数(min⁻¹(打撃/分))
0~18200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
DV19V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,234
( 38,757 )
2日目

詳細情報

基本情報

外壁の防水工事に最適な堅牢・高耐久の振動ドリル。
【特長】
・アルミダイカストボディとプラスチック内筒式二重絶縁構造の採用。
・耐久性・耐摩耗性に優れた鍛造ラチェットを採用。
・滑りにくく手にフィットする2層成形サイドハンドルを採用。
・強力モーター搭載で過負荷耐久力向上。適正回転数でビット寿命向上。
・ソフトグリップで滑りにくく、操作しやすい。
【用途】
・コンクリート、レンガなどの穴あけ。
・金属、木材、プラスチックなどの穴あけ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

振動ドリル DV19Vの型番DV19Vのページです。 型番DV19Vに関する仕様情報を記載しております。
振動ドリル DV19Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
振動ドリル DV19V
振動ドリル DV16V
AC100Vマルチツールセット(振動ドリルヘッド付)EA813WA-113
AC100Vマルチツールセット(ドリルヘッド付)EA813WA-111
14.4V充電式アングルドリル DA340DRF/DA340DZ
ユニドリル
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)エスコエスコマキタマキタ
通常価格35,23426,19016,17516,17527,20223,912
通常出荷日2日目4日目1日目1日目3日目3日目
商品タイプ電気振動ドリル電気振動ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
チャック能力(mm)1.5~131.5~131.0~10.01.0~10.01.5~101.5~10
回転数(min⁻¹(回/分))0~14000~29000~500/0~16000~8000~17000~2600
電源(V)単相100単相100AC100AC100直流14.4単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)131310101010

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト