ツール用品技術窓口

タッパUT 14Y形

通常単価(税別)
9,015円
税込単価
9,917円
通常出荷日:4日目

HiKOKI(旧日立工機)M14タップホルダ組【シャンク径d】10.5

  • 品名
    M14タップホルダ組
  • 形状
    C
  • 適用タップサイズ(メートルねじ)
    M14
  • シャンク径d
    10.5
  • 四角部k
    8
  • L寸法 (mm)
    52
  • D寸法 (mm)
    42
  • S寸法 (mm)
    12.7

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

型番:

995300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

995300の仕様・寸法情報

品名
M14タップホルダ組
形状
C
適用タップサイズ(メートルねじ)
M14
シャンク径d
10.5
四角部k
8
L寸法(mm)
52
D寸法(mm)
42
S寸法(mm)
12.7

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
995300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,015円
( 9,917円 )
4日目

詳細情報

基本情報

HiKOKI(旧日立工機)M14タップホルダ組
【シャンク径d】10.5

ご注意

  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッパUT 14Y形の型番995300のページです。 型番995300に関する仕様情報を記載しております。
タッパUT 14Y形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッパUT 14Y形
タッパUT 14Y形 995280・995308・996341
メーカーHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)
通常価格9,015円8,760円 -
通常出荷日4日目4日目〜
品名M14タップホルダ組-
形状C-
適用タップサイズ(メートルねじ)M14-
シャンク径d10.5-
四角部k8-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タッパカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました