17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

センタピン・センタピンガイド 磁気ボール盤 BM40M2 別売部品

通常単価(税別)
6,5507,915
税込単価
7,2058,707
通常出荷日:1日目~3日目

磁気ボール盤のセンタピン/センタピンガイド。【特長】・333535:センタピン(D)(標準付属)。・3...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

寸法

(mm)

仕様

トラスココード

最小発注数量
長さ:103
センタピン(D)(標準付属)
791-8003
1個
-
センタピンガイド
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,550
( 7,205 )
1日目
7,915
( 8,707 )
3日目

詳細情報

基本情報

磁気ボール盤のセンタピン/センタピンガイド。
【特長】
・333535:センタピン(D)(標準付属)。
・333536:センタピンガイド。
【用途】
・磁気ボール盤の部品。
・BM40M2用。

商品情報

磁気ボール盤 別売部品 センタピン/センタピンガイドの仕様

333535の外観寸法 単位:mm

333535の外観寸法 単位:mm

333536の外観

333536の外観

対応スチールコア(4条ねじ)(SM400・490、SN400・490対応)

  • 板厚35mm用(スチールコアN)
  • 錐径:18~40mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センタピン・センタピンガイド 磁気ボール盤 BM40M2 別売部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センタピン・センタピンガイド 磁気ボール盤 BM40M2 別売部品
ミルウォーキ― M18 FUEL 磁気ボール盤
36V コードレス磁気ボール盤 BM36DA
チャックハンドル K-16-2
ドリルスタンド D10-DS2
卓上ボール盤 パーツ
メーカーHiKOKI(旧日立工機)ミルウォーキー(MILWAUKEE)HiKOKI(旧日立工機)ホーザンHiKOKI(旧日立工機)トラスコ中山
通常価格6,550-216,384406,4082,74613,0161,170 -
通常出荷日1日目〜1日目6日目3日目13日目1日目〜
商品タイプその他関連品磁気ボール盤磁気ボール盤その他関連品その他関連品その他関連品
適用機種BM40M2-----

ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング